您想要...
...用高效能乙太網通訊協定取代類比介面嗎?
我們對此的回應是很明確的:
在其整合式複數乙太網技術之下,比例方向控制閥可以提供所有相關現場匯流排通訊協定:
Sercos、EtherCat、Profinet、EthernetIP、Powerlink、Varan
IFB
液壓現場匯流排閥
液壓系統邁向數位化!
搭載複數乙太網介面的 IFB 比例方向閥可降低系統成本並提供整合式的安全。
簡易連線 - 高階功能與安全性
由於整合式安全介面允許單一管道關閉,降低了安全應用的成本。整合式壓力和動力控制功能,可協助減少規劃與試運轉的支出。
現代現場匯流排閥可以提供哪些優勢?
通用
您想要...
...用高效能乙太網通訊協定取代類比介面嗎?
我們對此的回應是很明確的:
在其整合式複數乙太網技術之下,比例方向控制閥可以提供所有相關現場匯流排通訊協定:
Sercos、EtherCat、Profinet、EthernetIP、Powerlink、Varan
降低成本
您想要…
… …將用於壓力或力控制的分散式控制系統組件從控制櫃整合到現場,並減少您的配線支出嗎?
我們對此的回應是很明確的:
閥整合式壓力與力控制器可協助降低您的工程成本。此外,IFB 閥還有 M12 介面,可以讓您快速整合內部或外部壓力感應器。
您的應用程式...
...是否需要符合 EN13849 機具設備指令的安全性?
我們對此的回應是很明確的:
由於具有整合式安全介面 (EN13849 Kat4Ple),您可以安全地停止液壓軸或作安全方向的指定。
高效工程
您想要...
...避免在您的控制系統中出現因控制任務編寫複雜的程式設計,因而降低性能?
我們對此的回應是很明確的:
高度動態數位控制電子設備可允許進行精確的液壓與力控制,而不會對控制系統的效能產生限制。
高系統可用性
您是否在...
...精度方面有確切需求,以及您是否需要較短的取樣時間?
我們對此的回應是很明確的:
閥控制器針對動態方向閥可進行最佳量身打造,週期時間短 (< 1 ms),可達到最高精度及快速的週期時間。
具備工業 4.0 能力
您想要...
...有關閥在預測維護、監控、處理資料調整等方面的其它資訊/資料變更嗎?
我們對此的回應是很明確的:
IFB 快速響應閥允許透過所選現場匯流排來存取所有重要參數,而無論您是要提升機器可用性、達成快速診斷,還是要執行預測性維護。